Les paliers à verrouillage par vis d’arrêt sont équipés de deux vis d’arrêt spéciales placées à un angle de 90° dans une bague intérieure se fixant sur l’arbre. La technologie avancée Shaft Guarding™ est utilisée dans cette conception.  Ce système de verrouillage est très utilisé car il fournit la meilleure sécurité possible pour un large éventail d’applications. Avec les bagues autobloquantes, il est inutile de recourir à des contre-écrous, rondelles, épaulements, manchons et adaptateurs.  Fréquemment utilisées dans les espaces restreints et les applications réversibles, les bagues de blocage concentriques comprennent deux vis d’arrêt, séparées à un angle de 120° et passant par des trous percés dans une bague intérieure pour fixer le roulement à l’arbre avec un minimum de contrainte et de déformation au niveau de la bague intérieure.  Ces paliers, spécifiquement conçus pour des applications et des environnements uniques, proposent plusieurs options étendues.  Les capuchons de sécurité Timken protègent les demi-arbres tournants exposés, réduisant les risques inhérents à divers types d’équipement.  Accédez à de la documentation, des fiches techniques et un guide d’équivalence sur les paliers à billes. |