Site de production de tubes FAST-TRACK®  

Le site de production de tubes en acier FAST-TRACK® de Timken propose aux clients une grande variété d’aciers pour roulements, en petites quantités, pour répondre à des besoins particuliers. Le montant minimum pour une commande de produits à découpe personnalisée est de 250 dollars. Celle-ci est expédiée sous 48 heures à partir de nos sites d’Ohio ou de Caroline du Nord.


Avec un stock de produits en acier disponibles en plus de 600 tailles, nous pouvons expédier votre commande immédiatement. Des découpes et usinages supplémentaires sont également disponibles, ainsi que des services de colisage, de conditionnement et de palettisation.


Contactez l’un de nos commerciaux spécialistes de l’acier pour obtenir des réponses à vos questions et des conseils sur le traitement thermique, les paramètres d’usinage, etc. Nous nous engageons à vous fournir une réponse rapide sur la disponibilité et la date d’expédition de nos produits. Le devis sera établi par unité de poids ou par pièce, selon vos besoins.

 

Nous proposons actuellement six nuances d’acier Timken®, même si d’autres nuances et tailles peuvent être disponibles :


Nuance

Minimale
(pouces)

Maximale
(pouces)

Utilisations

52100

1 000 x 0,244

10,087 x 1,062

Roulements,
pièces mécaniques, acier à outils

A485-1

3,337 x 0,759

11,251 x 1,222

Roulements,
pièces mécaniques, acier à outils

A485-2

6,048 x 0,961

9,648 x 1,108

Roulements,
pièces mécaniques, acier à outils

A485-3

3,900 x 0,888

11,250 x 1,501

Roulements

8620

1,526 x 0,162

10,750 x 2,500

Roulements,
pièces mécaniques, acier à outils

4320

7,152 x 1,192

10,741 x 3,170

Roulements,
pièces mécaniques, acier à outils

 

Les longueurs de tube standard varient entre 245 et 425 cm (8 et 14 pieds), selon le diamètre du tube. La plupart des produits sont laminés à chaud, sauf les tubes d’un diamètre inférieur à 1,75 pouce qui sont laminés à froid. Les tubes portent la mention Timken®, la nuance, la qualité, le diamètre extérieur, le diamètre de la paroi et le diamètre intérieur. Tous les produits durcis à cœur ont subi un traitement thermique pour en faciliter l’usinage.

 

Les tubes en acier FAST-TRACK® possèdent les certifications suivantes :


ASTM A295

ASTM A485

ASTM A534

AMS 6440

AMS 2301

52100

X

X

X

A485-1

X

X

A485-2

X

X

A485-3

X

X

8620

X

X

4320

X

X