Aciers au carbone 

Le carbone a un double effet sur les aciers alliés trempables. Il permet de contrôler la dureté atteignable maximale et contribue significativement à la trempabilité du matériau. Il s'agit de l'approche la moins coûteuse pour améliorer la capacité de trempe du matériau.

Les aciers au carbone ne sont pas couramment mélangés à d'autres éléments d'alliage intentionnellement. Ils sont généralement utilisés pour les applications les moins critiques dans des environnements non soumis à la corrosion. Ils ne subissent habituellement pas de traitement thermique. À part dans les aciers pour ressorts ou roulements, il est rare d'ajouter plus de 0,60 % de carbone dans les aciers pour pièces usinées.

Désignation de nuance Acier : 10XX, 11XX,15XX

Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les
Plages de composition chimique
et les graphiques sur les limites.

Aciers au carbone standard
Aciers resulfurés de décolletage
Acier à forte teneur en carbone-manganèse
Aciers H au carbone standard
Aciers anciennement standard