Aciers au bore 

Le bore est un élément d'alliage puissant et économique qui augmente significativement la trempabilité du matériau lorsqu'il est ajouté à un acier désoxydé, particulièrement aux nuances à faible teneur en carbone.


Les ajouts sont modestes en général : de l'ordre de 0,003 % à 0,005 %. Cela n'affecte pas la résistance de la ferrite. Par conséquent, la ductilité, la formabilité ou la simplicité d'usinage ne sont pas sacrifiées à l'état recuit.

 

Désignation de nuance Acier : XXBXX.

 

 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les
Plages de composition chimique
et les graphiques sur les limites.

Aciers alliés standard
Aciers H standard
Aciers H au carbone et au bore et carbone standard
Aciers à trempabilité restreinte
Aciers anciennement standard
Spécifications AMS sélectionnées relatives à l'acier allié