Aciers au chrome-molybdène 

Le chrome et le molybdène augmentent individuellement la capacité de trempe des aciers faiblement alliés. Des effets de synergie, pas totalement définis, peuvent également être observés lorsque le chrome et le molybdène sont utilisés à la place d'éléments d'alliage individuels.

 

Le chrome confère résistance à la corrosion et à l'oxydation au matériau, ainsi qu'une résistance aux températures élevées et à l'abrasion. Le molybdène permet de maintenir une trempabilité spécifique et d'augmenter la résistance à la traction à hautes températures et au fluage. Ces nuances subissent généralement un traitement thermique pour atteindre les propriétés souhaitées.

 

Désignation de nuance : 41XX, PSXX (anciennement, nuances EX)

 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les
Plages de composition chimique

et les graphiques sur les limites.

Aciers alliés standard

Nuances PS (anciennement, nuances EX)

Aciers H standard

Aciers à trempabilité restreinte

Aciers anciennement standard

Spécifications AMS sélectionnées relatives à l'acier allié