Les tubes en acier Timken® peuvent être personnalisés pour les applications spécifiques des clients. Nos tubes préformés permettent d'économiser du temps et de l'argent en éliminant les opérations coûteuses d'usinage et de fabrication nécessaires pour préformer le diamètre intérieur ou le diamètre extérieur du matériau.

W = Poids en livres par pied |
t = Épaisseur de paroi en pouces (ou millimètres) |
D1 = Diamètre extérieur nominal du tube ovale en pouces (ou millimètres) |
M = Masse en kilogrammes par mètre |
eD = Diamètre extérieur rond équivalent en pouces (ou millimètres) |
d1 = Diamètre intérieur nominal du tube ovale en pouces
(ou millimètres) |
D = Diamètre extérieur ou distance entre les méplats en pouces (ou millimètres) |
ed = Diamètre intérieur rond équivalent en pouces (ou millimètres) |
D2 = Diamètre extérieur à fond de filet du tube ovale en pouces (ou millimètres) |
d = Diamètre intérieur ou distance entre les méplats en pouces (ou millimètres) |
et = Épaisseur de paroi équivalente en pouces (ou millimètres) |
d2 = Diamètre intérieur à fond de filet du tube ovale en pouces (ou millimètres) |