Quantité 

La quantité de commande minimale de tubes standard est de 4 600 kg environ. Pour les dimensions de tubes supérieures à 100 livres par pied, le minimum est de près de 9 000 kg.


Ces quantités minimales s'appliquent aux nuances standard. Les nuances non standard doivent être commandées en lot de coulée. Une coulée d'acier de nuance non standard peut être fournie en plusieurs dimensions. Les tailles de tubes disponibles par coulée peuvent être déterminées via notre processus de requête.