Composants en acier 

Composants en acierNous proposons à nos clients une grande diversité des composants en acier Timken® de précision. Cette gamme regroupe des bagues découpées simples mais aussi des composants complexes prêts à l’emploi.


Au-delà de notre expertise en fabrication, nous offrons une chaîne d’approvisionnement complète qui fournit aux clients des composants en acier dans différents états de finition, selon les quantités et les délais de livraison les plus appropriés pour les besoins de production.


Grâce à notre chaîne d’approvisionnement, nous livrons de la matière première économique pour des engrenages planétaires, des engrenages manuels, des arbres d’entrée/sortie et d’autres composants de transmission.


Nous prenons en compte les capacités et les impératifs de production du client, nos propres capacités et celles de notre réseau de partenaires fabricants. Nous élaborons ensuite une chaîne d’approvisionnement optimale qui fournit au client le composant demandé, au coût unitaire le plus bas possible. Cette approche garantit une gestion optimale de la chaîne d’approvisionnement pour nos clients.


Chaque processus de la chaîne de production et d’approvisionnement est adapté aux besoins de chaque client.

 

Avec ces composants en acier à forte valeur ajoutée, les clients évitent les investissements en capital et suppriment les opérations primaires qui ne présentent que peu d’intérêt. Surtout, ils peuvent faire appel à Timken pour les opérations initiales et recevoir les composants au niveau de valeur ajoutée qu’ils souhaitent.

Manufacturing Processes

Customers can select from our wide variety of manufacturing processes, combining them in the package that provides the greatest value.

Steel-Related Services

As part of our total value chain approach to providing components, customers can rely on Timken for technical and commercial services.

Power Transmission Components and Systems

In addition to providing ready-to-finish components, Timken also offers finished parts for power transmission systems.