Formes et dimensions disponibles  

Barres rondes
1" (25,4 mm) à 15" (381 mm). Il est actuellement possible d'externaliser le travail pour de plus petites tailles.

Barres carrées - Angles arrondis
3 1/5" (81 mm) à 12" (305 mm).

Tolérances

 

Alésages disponibles

Taille laminés à chaud

Jusqu’à 5/16 inclus

+/- .005

De plus de 5/16 à 7/16

+/- .006

De plus de 7/16 à 1/2

+/- .007

De plus de 1/2 à 5/8

+/- .007

De plus de 5/8 à 7/8

+/- .008

De plus de 7/8 à 1

+/- .009

De plus de 1 à 1-1/8

+/- .010

De plus de 1-1/8 à 1-1/4

+/- .011

De plus de 1-1/4 à 1-3/8

+/- .012

De plus de 1-3/8 à 1-1/2

+/- .014

De plus de 1-1/2 à 2

+/- .016

De plus de 2 à 2-1/2

+ .031

De plus de 2-1/2 à 3

+ .047

De plus de 3 à 3-1/2

+ .047

De plus de 3-1/2 à 4

+ .063

De plus de 4 à 4-1/2

+ .063

De plus de 4-1/2 à 5

+ .078

De plus de 5 à 5-1/2

+ .078

De plus de 5-1/2 à 6

+ .125

De plus de 6 à 6/12

+ .125

De plus de 6-1/2 à 6-3/4 exclus

+ .156

De plus de 6-3/4 à 7

+ .156

De plus de 7 à 7-7/8

+ .156

De 7-7/8 à 8-1/4

+ .156

De plus de 8/1/4 à 9-1/2

+ .188

De plus de 9-1/2 à 10

+ .250

(R) 10 à 12

+ .250

(R) 13

+ .250

(R) 14 à 15

+ .250

- .125

Si forgés (Toutes tailles)

+/ .500


Taille

Recuits

Revenus et trempés

2,0 pouces et moins

+ .005

+ .008


- .000

- .000

Plus de 2,0 pouces

+ .008

+ .012


- .000

- .000