Timken produit des solides en acier dans des niveaux de qualité différents : qualité commerciale, pour fours électriques, pour l'aviation, pour roulements et Parapremium.
Les aciers sont typiquement produits aux normes AISI, mais Timken fait également fondre des aciers non standard pour répondre aux exigences des clients.
Une grande partie de la production de qualité spéciale de Timken est destinée à l'aviation, aux roulements antifriction, aux armes à feu, aux missiles et à l'acier présentant des propriétés mécaniques transversales.
Aviation
Ce niveau de qualité d'acier est produit conformément à la spécification industrielle AMS 2301. Il est généralement utilisé pour les pièces d'avions critiques ou soumises à de fortes contraintes. Il est également utilisé dans d'autres applications impliquant des exigences strictes supplémentaires telles que le contrôle magnétoscopique ou les limites de l'attaque métallographique. Des pratiques exigeantes de fabrication, de laminage et de test de l'acier sont employées pour y répondre.
Roulement
La qualité pour roulements s'applique généralement aux barres et tubes en acier allié destinés à la fabrication de roulements antifriction. Ce niveau de qualité est généralement produit à partir de nuances d'acier allié standard pour cémentation et de nuances d'acier à forte teneur en carbone et en chrome.
Ces aciers sont produits en conformité avec les normes ASTM A 534, A 295 et A 485. Les aciers de qualité pour roulements sont soumis à une technique de fonte restreinte et à des pratiques spéciales de coulée en lingotière, de chauffe, laminage et écriquage afin de respecter les exigences de qualité en termes de rigidité.
Commerciale
La qualité commerciale fait référence au niveau de qualité de base ou standard des barres et tubes en acier allié. Cet acier est généralement utilisé pour les applications moins critiques.
À ce niveau de qualité, l'acier est fondu selon certaines plages et limites chimiques, puis inspecté et testé afin de respecter les exigences de base des applications utilisant de l'acier allié de construction.
Parapremium™ (AMS 2304)
Ce niveau de qualité d'acier est produit conformément à la spécification industrielle AMS 2304. Il est généralement utilisé pour les pièces extrêmement critiques ou soumises à de fortes contraintes. Il est également utilisé dans d'autres applications impliquant des exigences exceptionnellement strictes supplémentaires telles que le contrôle magnétoscopique ou les limites de l'attaque métallographique.
Des pratiques exigeantes de fabrication, de laminage et de test de l'acier sont employées pour y répondre.
Qualité pour fours électriques
La technique de fonderie principale utilisée par Timken est le haut-fourneau électrique. De la ferraille d'acier est fondue en faisant circuler de l'électricité par des électrodes en carbone. L'avantage principal de ce type de four réside dans le contrôle très précis de la température, l'analyse sur coulée et les conditions de raffinage requises pour la production d'aciers au carbone et d'aciers alliés standard. La qualité pour fours électriques respecte une restriction de 0,25 % de teneur maximale en soufre et de 0,25 % de teneur maximale en phosphore pour la nuance spécifiée.