Conditions 

Laminage à chaud

Les états de surfaces laminées à chaud incluent des finitions traitées de type brut de laminage ou finition thermique (c'est-à-dire recuit, normalisé ou durci par trempe et revenu). Ce procédé laisse une fine couche d'oxydes sur la surface.


Les barres laminées à chaud sont inspectées et leur surface est traitée. Elles sont souvent traitées une nouvelle fois par le client par forgeage ou usinage.

 

Dégrossissement

Les barres dégrossies sont produites via l'usinage de la surface extérieure des barres laminées à chaud. Tous les défauts de la surface et les traces de décarburation sont éliminés de la surface extérieure sur toute la longueur de la barre. Cette opération est réalisée grâce à une machine dans laquelle des outils sont montés sur un anneau qui tourne autour de la barre.


Les barres dégrossies sont utilisées dans des applications spéciales pour lesquelles le client nécessite une tolérance serrée au niveau du diamètre extérieur et/ou une surface extérieure nette.