Fabrication de composants en acier 

De nombreux clients font appel à Timken pour se procurer des composants en acier, au lieu de barres ou de tubes en acier. Ainsi, ils évitent les opérations de fabrication en interne et rationalisent leurs opérations.


Les composants annulaires produits à partir de tubes en acier inoxydable requièrent moins d’opérations de traitement que les articles de forge, réduisant les coûts en matériaux. Choisir des composants Timken augmente considérablement l’utilisation des matériaux tout en réduisant les opérations de manutention, de gestion des stocks et d’enlèvement des déchets. De plus, cela permet de réaliser des économies supplémentaires.

Matières premières

Quasiment tous les composants en acier de précision de Timken sont fabriqués à partir de barres ou de tubes en acier allié de Timken. Notre processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement garantit la mise à disposition de matériaux de qualité et la fiabilité de la livraison.

Découpe

Nous utilisons divers processus de découpe comme première étape dans la transformation de tubes ou de barres d’acier en composants.

Mise en forme et usinage

Les composants peuvent être travaillés pour prendre une forme quasi finale grâce à nos processus de laminage circulaire, axial à froid ou radial à froid.

Traitement thermique

Fort de plus d’un siècle d’expérience, Timken est un expert mondial en traitement thermique de l’acier.

Finition

Nous meulons la surface pour faciliter la localisation de la zone à usiner. Nous pouvons même meuler le composant conformément aux spécifications finales, pour le préparer à l’assemblage.

Mesure et test

Nous utilisons des systèmes de mesure automatique pour garantir des produits d’une qualité optimale. Nos systèmes associent la mesure en ligne à la mesure en fin de processus pour évaluer les dimensions critiques et la qualité de la surface.

Entreposage et expédition

Timken gère l’un des plus grands entrepôts d’acier pour roulements d’Amérique du Nord, avec un stock complet de barres, tubes, pièces prédécoupées et pions.