Autres applications de l’acier 

Composants en acierBien que Timken soit un fournisseur d’acier majeur pour une grande variété d’équipements et d’applications, la qualité unique de son acier en fait également le fournisseur de choix pour un certain nombre d’applications mineures.


Des rouleaux utilisés dans les usines de papier aux couteaux qui servent à couper la viande et dans l’industrie alimentaire, en passant par les fixations qui permettent de maintenir en place les cuves de production d’énergie nucléaire, il existe toujours un acier Timken® qui possède les propriétés adaptées à la tâche.


Pour encore mieux répondre aux besoins de ses clients, Timken a décidé de développer la gamme de dimensions de ses produits. Ainsi, il existe désormais, pour les cas particuliers, des tubes dont la taille dépasse la limite initiale des 305 mm (12 pouces) de diamètre extérieur.


Pour les barres, de nouveaux équipements vont nous permettre de proposer des produits plus petits que la limite inférieure initiale des 48 mm (1-7/8 pouce). Timken élargit également ses capacités en termes de tailles, grâce à des sections forgées et solides de plus de 381 mm (15 pouces).


Outre le développement de sa gamme de dimensions, Timken optimise ses compétences en proposant un contrôle des dimensions et une qualité de surface jamais égalés auparavant.