Acier militaire 

AcierLes fabricants d’équipements et d’armements pour la défense requièrent du matériel résistant aux conditions les plus extrêmes. L’expertise, la technologie et les pratiques de fusion ultramodernes de Timken se caractérisent par un contrôle chimique précis de chaque coulée, garantissant le fonctionnement approprié des nuances sélectionnées. En outre, les sites de laminage, de traitement thermique et d’inspection de Timken garantissent aux clients une matière brute qui se comporte comme attendu et fonctionne correctement dans l’application finale.

 

Les matériaux fournis par Timken se présentent sous la forme de barres ou de tubes, ce qui permet aux clients d’utiliser un mode de traitement économique. Les solutions à valeur ajoutée de Timken, telles que les composants en acier de précision, permettent de livrer ces matériaux sous la forme de pièces ébauchées, semi-finies ou finies pour réduire les coûts de traitement et le délai d’approvisionnement du client.

 

Les améliorations constantes des processus, notamment l’ajout d’un nouveau site de traitement thermique, et l’investissement de 60 millions de dollars dans les capacités de production de petites barres, sont autant de preuves de notre effort d’évolution pour continuer à répondre aux besoins de nos clients.

 

Les applications militaires impliquent les éléments suivants :

  • Matériel militaire
  • Canons
  • Projectiles
  • Composants des missiles