Moteur 

MoteurLa société Timken est engagée dans le développement de solutions systémiques. Au-delà du choix et de la conception des matériaux, elle souhaite optimiser les processus de formage et de finition des composants moteur.


Vilebrequins
Timken est le premier fournisseur d’aciers de vilebrequins pour les clients de forgeage d’Amérique du Nord. Les avancées de Timken en matière de sciences et de technologie des matériaux ont permis de créer une famille d’aciers faiblement alliés et très résistants : les nuances d’acier Timken MicroTec®. Ces nuances permettent de réaliser des économies, grâce notamment à l’élimination du traitement thermique post-forgeage, tout en assurant la résistance, la ductilité et les caractéristiques de fatigue spécifiées par le client.


L’aptitude à l’usinage des matériaux est un autre attribut essentiel des aciers techniques de l’automobile. Pour répondre aux besoins des clients, Timken fabrique des nuances sans plomb, plus aptes à l’usinage. Ces aciers peuvent être usinés plus facilement et endommagent ainsi moins la durée de vie des outils. Un usinage plus rapide et un changement d’outils moins fréquent permettent de réduire considérablement les coûts des fabricants de composants spécialisés dans l’automobile.

 

Corps d’injecteur de carburant
Les produits de distribution des moteurs ont évolué pour passer des carburateurs mécaniques aux systèmes d’injection de carburant, mini réacteurs de pression qui assurent les charges cycliques de plus de 25 000 psi. Pour une fiabilité accrue, cet environnement exigeant requiert un acier ultra-propre. L’acier haute qualité de Timken répond régulièrement à ces exigences.


Timken est le leader en matière de pratiques de fabrication d’acier propre, apportant des performances stables dans les applications exigeantes de ce marché. Les clients peuvent non seulement choisir la nuance d’acier mais également le niveau de qualité requis par leur application.