Forte de plus d’un siècle d’expérience dans la fabrication des roulements, Timken en sait plus sur les aciers pour roulements qu’aucun autre fabricant.  Les applications liées aux châssis des automobiles englobent les essieux, les arbres et les moyeux. Timken dispose d’un acier pour chacune de ces applications.  Timken est spécialisée dans les aciers offrant la force et la résistance à la corrosion nécessaires pour la prospection des gisements d’hydrocarbures et la production. Grâce à des produits améliorés, Timken aide les sociétés pétrolières et gazières à forer plus en profondeur.  L’acier de Timken est au cœur des véhicules légers, moyens et lourds, et plus précisément dans les différents éléments de la chambre de combustion.  Timken possède l’expérience requise pour répondre aux spécifications rigoureuses de la métallurgie, mais également aux exigences strictes des gouvernements concernant l’acier pour les applications militaires.  Notre capacité à fondre de l’acier pur, acier allié de qualité et compositions chimiques exclusives, nous permet de fournir des produits en acier sûrs pour le matériel d'exploration minière et de construction.  Les constructeurs d’équipements de chantier et travaux publics se tournent vers Timken pour se procurer les barres et les tubes en acier, ainsi que les composants en acier de précision.  La conception des alliages Timken, leur composition chimique uniforme et des sections de grande taille en font le matériau optimal pour les équipements ferroviaires les plus divers.  Récemment, la conception et la technologie de transmission ont permis des progrès importants dans l’amélioration des performances et les économies de carburant. Timken a apporté sa contribution en fournissant les aciers nécessaires pour accompagner cette évolution.  Une part sans cesse croissante de l’électricité est produite par des éoliennes. Quant aux constructeurs d’éoliennes, ils sont sans cesse plus nombreux à opter pour de l’acier Timken.  Timken est un acteur majeur de nombreux marchés de l’acier. Cependant, les qualités uniques de notre acier font de nous le fournisseur privilégié pour un certain nombre d’applications mineures. |