L’acier Timken® est utilisé dans de nombreuses applications de chantier et travaux publics. Pour répondre à toutes les exigences de ces applications, Timken travaille en étroite collaboration avec nos clients. Ensemble, nous identifions la combinaison optimale de composants chimiques et de pratiques de traitement. En identifiant le bon matériau, nous pouvons nous inspirer de la gamme de plus de 450 nuances d’acier de Timken, et mettre en place un complément d’équipements dédiés au traitement thermique et à l’exploitation.
Grâce à la plage de dimensions de laminage de Timken, l’une des plus grandes du secteur, nous pouvons proposer la taille idéale de barre ou de tube, afin de répondre aux exigences des clients. Les tailles de barres rondes sont comprises entre 25,4 et 381 mm (1 et 15 pouces), celles des barres carrées à angle arrondi sont comprises entre 81 et 305 mm (3-1/5 et 12 pouces). Ces produits sont parfaitement adaptés aux applications de forgeage et d’usinage.
Timken propose également des tubes complets en acier sans soudure laminés à chaud ou usinés à froid. En fin de compte, Timken pourra fournir le produit au format souhaité par le client (y compris des pièces d’acier). Timken propose des solutions à valeur ajoutée, telles que des composants en acier de précision, au niveau de qualité demandé par le client. Ces solutions s’étendent des bagues découpées simples aux pièces prêtes à l’assemblage.
Timken dispose des connaissances, de la technologie et de la capacité prouvée pour répondre aux besoins des clients. C’est la raison pour laquelle nos clients se tournent vers Timken lorsqu’ils sont à la recherche de solutions pour acier innovantes, de qualité et à valeur ajoutée.
Les applications de chantier et travaux publics impliquent les éléments suivants :
- Vilebrequins
- Chemises en acier
- Articles de forge
- Cylindres hydrauliques
- Goupilles
- Arbres
- Patins de chenille