Matériel pour les mines et la construction 

Matériel pour les mines et la constructionDepuis près d’un siècle, Timken fabrique de l’acier pour l’utiliser en interne dans la production de roulements ou pour le vendre à des clients extérieurs. Riche de son expérience de fabrication et des interactions avec ses clients, le groupe Timken a développé ses connaissances métallurgiques, optimisé ses processus de production et amélioré ses pratiques d’exploitation. Timken continue d’affiner ses capacités en fabrication d’acier afin que chaque coulée d’acier produite par Timken réponde aux attentes du client, voire les dépasse.

 

Les aciers des secteurs des mines et de la construction interviennent dans des environnements difficiles. Ces applications peuvent requérir des aciers durs hautement résistants dans un cas et des aciers très résistants aux impacts dans un autre. Timken collabore avec les clients pour choisir le matériau idéal, qu’il s’agisse d’une nuance standard ou d’une nuance développée par Timken, comme par exemple, les aciers Impact™.

 

Les matériaux Timken sont généralement fournis sous la forme de longs tubes et barres. Cependant, Timken peut également fournir des composants individuels coupés aux dimensions ou usinés à la forme quasi-finale. L’acier est fourni sous forme laminée à chaud ou écrouie, et traité thermiquement selon vos spécifications. Quel que soit le domaine, Timken collabore avec les clients pour fabriquer les matériaux les plus adaptés à leurs applications. C’est la raison pour laquelle nos clients se tournent vers Timken lorsqu’ils sont à la recherche de solutions innovantes, de qualité et à valeur ajoutée pour résoudre les problèmes liés à l’acier.

 

Les applications minières et de construction impliquent les éléments suivants :

  • Plaquettes
  • Raccords
  • Tiges
  • Broyeurs