Les barres forgées, les tubes sans soudure et les autres produits de Timken sont très utilisés par les fabricants de l’industrie du pétrole et du gaz.
Mèches et forets
Les puits de plus en plus profonds et les environnements de forage difficiles mettent à rude épreuve la résistance et la longévité des mèches et forets. L’utilisation d’un acier propre permet de produire des nuances à forte teneur en nickel qui répondent aux exigences de résistance à l’usure et aux chocs.
Les aciers Timken® ont contribué à l’allongement de la durée de vie des mèches et ont permis de battre des records en termes de profondeur de forage.
Masses tiges
Les barres en acier allié de Timken, brutes de laminage ou durcies par trempage et revenu, ont été choisies par les fabricants de masses tiges en raison de leur constitution chimique régulière et de la bonne qualité de leur surface. Les tailles peuvent aller de 7,62 à 28 cm (3 à 11 pouces) pour les masses tiges complètes.
Tige de forage à paroi épaisse
Souples mais résistantes, les tiges sans soudure à paroi épaisse de Timken sont fabriquées pour supporter les contraintes de la zone de transition entre la tige et les masses tiges.
Pompe à boue
À mesure que le forage dirigé évolue et que les puits s’approfondissent, la limite d’élasticité et la résistance au choc des tubes de stators doit augmenter. Pour répondre à ces besoins grandissants, Timken a développé les aciers Impact™. Les tubes mécaniques sans soudure produits à partir des aciers Impact constituent une référence pour ces applications exigeantes.
Joint de tige
Les joints de tige permettent de connecter des tiges à des tiges de forage à paroi épaisse. Ils requièrent résistance, soudabilité et résistance à l’usure. Les tubes et les barres en acier de Timken permettent d’effectuer des contrôles chimiques stricts et répondent de manière cohérente aux traitements thermiques.
Arbres de Noël et têtes de puits
Les barres d’environ 38 cm de diamètre (15 pouces) permettent de forger des composants de tête de puits, notamment des vannes et des corps de vanne, utilisés pour prévenir les fuites de pétrole et de gaz du puits.