Liste des produitsL’acier que fabrique Timken® se présente sous la forme de barres solides rondes ou carrées, mais Timken fait également partie des plus grands fabricants de tubes d’acier allier mécanique sans soudure. Parmi nos solutions à valeur ajoutée, Timken Boring Specialties propose de multiples processus d’usinage, tels que le perçage et la finition de trous, ainsi que le tournage de barres et de tubes. Découvrez tous les aciers Timken. ApplicationsL’acier de Timken® se retrouve dans les moteurs, les systèmes de transmission et d’entraînement, où les performances du matériel sont essentielles pour un fonctionnement sûr, durable et fiable d’un équipement. Une grande partie de l’acier Timken est utilisée pour la fabrication des roulements Timken® longue durée dans lesquels la propreté de l’acier contribue à l’allongement de la durée de vie des roulements. Découvrez les marchés et les applications qui exploitent les aciers hautes performances de Timken. ProcessusLes équipements de production Timken sont massifs ; la production quotidienne est mesurée en milliers de tonnes. Cependant, la création d’aciers propres et à hautes performances requiert un contrôle minutieux et des ajouts à l’acier en fusion mesurés en livres. Découvrez chaque étape du processus de fabrication de l’acier. ServicesTimken offre une vaste gamme de services techniques afin d’aider les clients à choisir et à évaluer l’acier approprié pour leurs applications. En outre, la stratégie de chaîne d’approvisionnement Timken offre un stockage et une distribution efficaces de l’acier et des composants de l’acier dans les infrastructures des clients. |