Une technologie pour le mouvement 

Développer des moyens plus efficaces pour générer, transmettre et contrôler l’énergie, peut avoir une infinité d’impacts sur la société, allant d’une énergie plus performante qui réduit les dépenses des sociétés et des utilisateurs, jusqu’à une diminution des émissions polluantes qui contribue à préserver l’environnement.


Voici quelques exemples de réussites obtenues grâce à la technologie Timken.

Génération de puissance
Les conditions de températures, pressions et frottements élevées au sein des moteurs diesel, représentent un réel défi technique à relever pour les ingénieurs en conception et les utilisateurs finaux. On utilise donc dans ce type de moteurs des chemises de cylindres capables de supporter ces conditions extrêmes, tout en optimisant la puissance et le couple générés par la cinématique du moteur. Les clients Timken apprécient l’usage de l’acier qui procure de meilleurs résultats que ceux obtenus avec les conceptions classiques en fonte. Les chemises en acier mises au point par Timken offrent une meilleure durabilité, améliorent le rendement et nécessitent des procédés d’usinage simplifiées. L’utilisation de chemises de cylindres en acier permet également de réduire l’entretien des moteurs  et peut permettre la remise en conformité des blocs moteurs d’ancienne génération, avec les nouvelles régulations d’émissions polluantes bientôt applicables.

 

Transmission de puissance
Les engrenages planétaires sont couramment utilisés pour transmettre la puissance dans différents  secteurs industriels  comme l’automobile, l’agriculture, l’aéronautique, le spatial et la défense. Le niveau de conception des systèmes actuels ne permet que des gains négligeables en termes de performance et de capacité. Grâce à une étude approfondie des applications et au développement d’avancées technologiques, Timken à   augmenté de manière significative la densité de puissance des engrenages planétaires grâce à la solution Flex Drive. Cette conception consiste en un roulement assemblé et une bague annulaire qui soutient l’engrenage et permet une réduction significative du couple de trainée. Les études ont montré que la solution Flex Drive permettait de transmettre 50% de puissance supplémentaire par rapport aux conceptions classiques – délivrant ainsi plus d’énergie motrice pour un encombrement équivalent.

 

Contrôle de la puissance
La vitesse, le positionnement, la direction et le couple, sont les paramètres essentiels pour la plupart des systèmes de contrôle. Ces dispositifs appliqués aux transmissions permettent d’effectuer des changements de vitesse plus efficaces en fonction du couple et de la vitesse. Dans les moyeux de roues et les arbres de transmission, ils fournissent des données dynamiques et permettent de contrôler la puissance. Les capteurs magnétiques Timken optimisent le contrôle de la puissance, en fournissant des données précises de vitesse et de positionnement aux systèmes de freinage ABS, conçus pour supporter des environnements difficiles . Cette technologie permet également d’améliorer la transmission de puissance dans une grande variété de véhicules.