Gama de tamaños:

Diámetro interior 22,225 mm a 117,475 mm (0,8750″ a 4,6250″).

Diámetro exterior 57,150 mm a 180,975 mm (2,2500″ a 7,1250″).

Atributos de diseño

  • Diseño básico TSF con ranuras para incluir un anillo elástico en lugar de una brida.
  • Puede fabricarse con o sin anillo elástico.

Aplicaciones

  • Ejes para máquinas herramientas
  • Unidades de reductores
  • Transejes para automoción
  • Transmisiones