Los rodamientos TQOW son similares a los rodamientos TQO. Cuando los anillos aún no tienen ranuras de lubricación, se proporcionan en las caras de la pista interior del rodamiento.
Rango de tamaño:
DI 50.800 mm hasta 1499.872 mm
(2.0000 a 59.0501 pulg.)
DE 83,337 mm hasta 2032,000 mm
(3,2810 pulg. A 80,0000 pulg.)
Atributos de diseño:
- Similar a TQO, excepto que las caras del cono tienen ranuras de lubricación en cada cara.
- Dos conos dobles, dos tazas individuales y una taza doble con un espaciador de cono y dos espaciadores de taza.
- Los espaciadores cónicos están endurecidos para reducir el desgaste de la cara.
- Numerados en serie para asegurar una secuencia de instalación correcta.
Aplicaciones:
- Laminadores de baja y media velocidad