[Page Title]

Hilera sencilla en el sistema métrico

La empresa sigue ampliando su línea de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de hilera sencilla en el sistema métrico para responder a las necesidades de los clientes. Actualmente cuenta con la más amplia variedad de partes con medidas del sistema métrico de la industria.

Además de contar con la más amplia variedad de rodamientos de rodillos cónicos de hilera simple en pulgadas, Timken ofrece una amplia gama de rodamientos de rodillos cónicos de hilera simple en el sistema métrico, conforme a la norma ISO 355:2007. Consulte el Catálogo de rodamientos de rodillos cónicos en el sistema métrico de Timken a continuación para obtener las tablas de productos e información sobre el sistema de numeración de partes.

Atributos del diseño

  • Los rodamientos de diseño estándar que se muestran en el catálogo ofrecen una larga vida útil para una gran variedad de aplicaciones móviles e industriales.
  • Los rodamientos de diseño superior están disponibles en muchos números de parte, sobre pedido, a fin de cumplir requisitos de mayor rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
  • Ciertos tamaños vienen con un anillo externo con brida para facilitar la alineación de los agujeros del alojamiento.
  • También hay disponibilidad de conjuntos emparejados de rodamientos de dos hileras sencillas en el sistema métrico para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de transporte de carga o donde el eje se debe ubicar axialmente en ambas direcciones con una precarga o un juego axial específicos. Consulte Hilera doble en el sistema métrico.

Aplicaciones

  • Aplicaciones relacionadas con cajas de engranajes, bombas y bandas transportadoras utilizadas en la generación de energía, minería, petróleo y gas, energía eólica, industria de la pulpa y el papel, alimentos y bebidas, cajas reductoras, cemento y metales.
  • Trenes de transmisión, cajas reductoras, ejes centrales, extremos de ruedas y transmisiones que se utilizan en la construcción, minería, ferrocarril, automotores y vehículos comerciales.