Los rodamientos axiales TTHD constan de dos pistas, un juego de rodillos y una jaula. Este diseño puede crear hasta un 40% más de capacidad que los rodamientos cilíndricos y esféricos con las mismas dimensiones.
La configuración de los rodamientos TTHD crea un beneficio llamado verdadero movimiento de rodadura. Las extensiones de las pistas de rodadura y los rodillos convergen en un punto común (el ápice) en el eje de rotación. Como resultado, el verdadero movimiento de rodadura reduce la generación de calor y el desgaste de las pistas y los rodillos.

Rangos de tamaño:

ID 34,925 mm a 1352,550 mm (1,3750 pulg. A 53,2500 pulg.)

DE 76.200 mm a 1524.000 mm (3.0000 pulg. A 60.0000 pulg.)

Atributos de diseño:

  • Fabricamos rodamientos de acero de primera calidad y cuentan con una superficie dura resistente a la fatiga y un núcleo duradero resistente a las grietas para maximizar la vida útil. Los materiales de alta calidad también brindan una alta resistencia a los golpes en aplicaciones de carga pesada.
  • Timken diseñó los TTHD para aplicaciones con alta capacidad de carga axial y mayores presiones.
  • El verdadero movimiento de balanceo de los TTHD permite velocidades más altas con un mínimo de inclinación o deslizamiento de los rodillos.
  • Los perfiles especiales en los TTHD crean una geometría avanzada y minimizan las concentraciones de tensión en los bordes causadas por las altas cargas axiales.
  • También se pueden aplicar materiales mejorados, acabados especiales y mayor precisión para extender aún más la vida útil del rodamiento.
  • La capacidad de carga adicional está disponible con el diseño TTHDFL, que cuenta con una jaula diferente y una pista de empuje plano.

Aplicaciones:

Los rodamientos tipo TTHD están diseñados para su uso en:

  • Herramientas de máquina
  • Soportes de molino
  • Pozo de petróleo gira sobre un eje
  • Extrusoras de plástico
  • Refinadores de pulpa

Catálogo de producto

Artículo técnico: aumento de la vida útil de los rodamientos de transmisión superior