Nuestra amplia línea de rodamientos Fafnir® de soporte para tornillo de bolas de Timken® incluye diseños de hilera única y doble con una amplia gama de configuraciones de montaje. Ofrecemos series de productos con y sin bridas para montajes con tuercas estándar y rotatorias. Los cartuchos con soporte y las unidades con rodamientos facilitan el empernado con las superficies de las máquinas herramientas.

Atributos de diseño

  • Los materiales incluyen acero purificado, lo que permite una vida útil más prolongada.
  • Incorpora tolerancias de carga previa más ajustada para realizar cortes sin vibraciones y tolerancias de ancho más ajustadas que permiten un ajuste sencillo sin que sea necesario volver a rectificar los extremos.
  • Diseño innovador de la jaula que permite incluir bolas adicionales, lo que incrementa la capacidad de carga.
  • Incluye las características de tolerancia de funcionamiento axial ABEC 9/ISO P2 que ofrecen la máxima precisión, lo que permite la repetibilidad y el posicionamiento preciso de la herramienta.
  • La serie con doble hilera incluye retenes de contacto de par de motor mínimo integrales que excluyen los contaminantes, lo que permite un funcionamiento fiable y una mayor vida útil.
  • Disponible en series con bridas (MMF) y sin ellas (MMN), permite simplificar la instalación de montajes que utilizan tuercas tanto estándar como rotatorias.

Aplicaciones

  • Control del movimiento en centros de amolado, fresado y mecanizado