[Page Title]

Precisión – Rodillos cónicos

Producimos rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken® en ambas dimensiones, pulgadas y métricas, para cumplir con la variedad completa de requisitos de las aplicaciones de precisión. Están diseñados para brindar control y exactitud superiores, todo el tiempo.

Los rodamientos de rodillos cónicos de alta precisión de Timken están formados por componentes cuidadosamente acoplados que ofrecen una puesta a punto superior en lo que respecta al procedimiento de regulación y ajuste del rodamiento para maximizar la productividad de las máquinas de los clientes. Timken produce diseños de alta velocidad con una capacidad de carga previa variable para lograr un desempeño óptimo. Además, fabrica los rodamientos Precision Plus, que tienen una desviación radial general de menos de un micrón.