La grasa para maquinaria de obras públicas y construcción de Timken, pensada para aplicaciones de carga elevada y velocidad baja, ofrece resistencia a las presiones extremas causadas por los choques de la carga y protege contra la herrumbre y la corrosión. Esta grasa ofrece una protección prolongada en ambientes húmedos y sucios, como la minería, la construcción y las aplicaciones de obras.

Aplicaciones:

Esta grasa NLGI del n.º 2 es ideal para:

  • Dragalíneas
  • Bulldozers
  • Escarbadoras
  • Excavadoras
  • Grúas
  • Retroexcavadoras
  • Palas
  • Rodillos
  • Tractores
  • Cosechadoras
  • Cosechadoras de algodón

Atributos de diseño

  • Ofrece resistencia a las presiones extremas causadas por los choques de carga.
  • Funciona a temperaturas de -54 a 204 °C (-40 a 400 °F).
  • Excelente resistencia al agua y a la corrosión, incluyendo el aerosol de sal.
  • No contiene metales pesados ni otros aditivos inadecuados para el medio ambiente.