Ha sido diseñada para gran variedad de aplicaciones industriales, agrícolas, de construcción y de automoción y es una grasa de lubricación con complejo de litio para múltiples aplicaciones NLGI n.º 1,5. La grasa industrial sintética de Timken contiene aditivos antidesgaste para presión adicional, así como inhibidores de la corrosión.

Atributos de diseño

  • Contiene aditivos antidesgaste para presión adicional.
  • Inhibe la corrosión.
  • Funciona en temperaturas de -46 a 180 °C (de -50 a 365 °F).

Aplicaciones

La grasa industrial sintética es especialmente apropiada para:

  • Rodamientos de la parte húmeda de la maquinaria de papel
  • Rodamientos de la sección de prensa
  • Rodamientos del rodillo guía del fieltro y de las calandrias