Modificar el diseño produce resultados 

Las condiciones de funcionamiento únicas de las fábricas de papel y de pasta de papel hacen que los rodamientos estén sometidos a grandes tensiones y a otras condiciones potencialmente perjudiciales. Para solucionarlo, Timken desarrolló una amplia gama de modificaciones de diseño de rodamientos esféricos que resuelve los problemas comunes de la industria del papel, como los rodamientos C08 de triple pista, entre otros.

 

Por ejemplo, la modificación W906A de Timken se desarrolló para rodamientos de máquinas de papel de diámetro interior grande y se diseñó para resolver el problema a largo plazo de las fracturas de los rodillos y anillos interiores. La modificación W906A, de carcasa endurecida, utilizada comúnmente en los rodillos de prensa, succión y calandrias, está diseñada para soportar las altas fuerzas de tracción de estas aplicaciones. The advanced metallurgy of this modification minimizes unplanned downtime and improves overall productivity.

 

Características/ventajas del diseño W906A:

  • Los componentes de carcasa endurecida ayudan a evitar costosas fracturas y daños relacionados y a tolerar mejor la contaminación.
  • La capacidad maximizada amplía la vida útil de los rodamientos en condiciones de funcionamiento normales y permite una mayor longitud y diámetro de los rodillos para algunas de las capacidades de carga más grandes
  • El menor descentramiento radial resulta en una mayor precisión
  • La mejora del descentramiento reduce la vibración y contribuye a un mayor control del calibre