Los requisitos para la transmisión por engranajes de bajo retroceso son muy exigentes. Las aceleraciones angulares extremas, junto con una rigidez torsional elevada y una alta precisión en la velocidad de revolución y colocación, requieren tecnología punta.
Este tipo de cajas de engranajes se utilizan comúnmente en la robótica, el procesamiento de materiales, la impresión, las máquinas herramienta y la maquinaria de empaquetado. Las mejores opciones para aplicaciones de este tipo son las cajas de engranajes planetarios de bajo retroceso y planetario-cónico junto con servomotores sincrónicos dinámicos.
En contraste con los reductores estándar, los reductores de bajo retroceso se cargan con fuerzas radiales mayores y necesitan una mayor potencia por unidad volumétrica. Estas condiciones crean unas exigencias extremas en los rodamientos. Timken ofrece soporte a los fabricantes de transmisión por engranajes de precisión proporcionando rodamientos de gran calidad con el respaldo de sus conocimientos técnicos en ingeniería de aplicaciones. Ayudamos a nuestros clientes a reducir el par de rozamiento, especialmente en el eje primario rápido.