Equipos con motor para exteriores que soportan cargas, velocidades y temperaturas elevadas 

Desde proyectos para césped y jardín hasta poda profesional y paisajismo, los productos Timken soportan cargas, velocidades y temperaturas elevadas. Basándonos en una experiencia que se remonta a las primeras sierras de cadena, hemos desarrollado nuevos diseños de rodamientos de agujas que permiten lograr emisiones más limpias en motores de dos tiempos. Productos compactos y ligeros similares nos ayudan a adaptar nuestra tecnología de automoción a pequeños motores de cuatro tiempos.


  • Nuestro cartucho para ejes de segadoras comerciales integra rodamientos, retenes y separadores en un único anillo exterior alargado. El diseño facilita la instalación, aumenta la capacidad y mejora el sellado al mismo tiempo que resiste la carga de impacto.

  • Timken proporciona rodamientos de rodillos y jaulas en las posiciones de muñequilla del pistón y muñequilla del cigüeñal en el pistón de conexión de los motores de mano de cuatro tiempos de máquinas cortacésped y cortadoras de hierbajos. Nuestro diseño soporta las elevadas fuerzas G y cargas reciprocantes.

  • Estos rodamientos de altas prestaciones con un diseño de jaula rentable soportan las altas aceleraciones y temperaturas de las muñequillas del pistón de las sierras de cadena.

 

We produce a broad range of radial and thrust needle roller bearings as well as bearing assemblies for specialized applications.

Bearing seals enhance performance and life by minimizing oil and water ingress and the resulting damage.

Timken steel components are designed to meet the most demanding standards and tolerances to give you optimum performance.