Electrodomésticos con una vida más larga 

Los consumidores de hoy en día demandan un rendimiento fiable de todos sus electrodomésticos. La ingeniería de Timken, junto con una ampliada línea de productos, nos permite ofrecer soluciones rentables que proporcionen una vida útil óptima. La combinación de productos individuales con conjuntos compactos nos ayuda a ofrecer un mayor valor a nuestros clientes.


  • El moldeado de un engranaje plástico con un manguito de acero que encaje con un embrague de rodillo compacto ofrece un conjunto rentable para el accionador de una aspiradora. Esto ahorra tiempo en el manejo y la instalación.

  • Un rodamiento axial de aguja compacto soporta cargas axiales en la transmisión de una lavadora. El diseño reduce la acumulación de tolerancias (al reducir el número de componentes de seis a dos), facilita la instalación y mejora la retención del lubricante.

We produce a broad range of radial and thrust needle roller bearings as well as bearing assemblies for specialized applications.

Timken® steel components are designed to meet the most demanding standards and tolerances to give you optimum performance.