Productos y servicios 

Que una aeronave vuele a 10 o a 10.000 metros de altura es indiferente, en ninguno de los dos casos existe margen de error. Nuestro compromiso con la alta precisión y los productos de alta calidad es lo que hace que los ingenieros de diseño aeroespacial acudan a nosotros en busca de soluciones de tratamiento de la fricción y de transmisión de potencia.

Productos de rodamientos
Un completo rango de tipos de rodamientos para todas las aplicaciones aeroespaciales, desde el morro hasta la cola.

Componentes de transmisión de potencia

Una amplia gama de componentes de transmisión de potencia que satisface los estrictos estándares de rendimiento de la industria aeroespacial.

Tratamientos superficiales

Los tratamientos superficiales y los revestimientos ayudan a resistir la corrosión y alargan la vida útil de los rodamientos.

Acero de aleación

Los aceros de aleación de alta calidad de Timken ofrecen la durabilidad y prestaciones necesarias para los rigores de los vuelos aeroespaciales.