Para cada aplicación de áridos hay una solución de Timken que puede aumentar el tiempo útil y la productividad. Estos son algunos ejemplos:
Machacadoras de mandíbulas
Las velocidades y las cargas de rodamientos generalmente son moderadas en aplicaciones de machacadoras de mandíbulas, pero hay ocasiones en las que la carga sube como material no machacable por la cámara. Este entorno agresivo es una amenaza constante para la vida de los rodamientos. Para este problema, Timken sugiere nuestros resistentes rodamientos de rodillo esférico YM e YMB. Tienen jaulas mecanizadas de latón de alto rendimiento diseñadas para soportar cargas con impactos y otras condiciones duras.
Impactadores
Los diseños de impactadores verticales y horizontales típicos utilizan cojinetes de rodillos esféricos para proporcionar flexibilidad en el diseño y para acomodar las desalineaciones. Pero se pueden usar otros tipos de cojinetes que soportan grandes velocidades rotacionales y cargas variables. Para los impactadores, nuestros ingenieros sugieren el uso de soportes construidos con hierro o acero fundido. Estos soportes ayudan a combatir las cargas de sustentación y están equipados para tratar sistemas de aceite circulante que ayuden a mantener una lubricación y unas temperaturas de funcionamiento adecuadas en los rodamientos.
Trituradoras de cono
Las trituradoras de cono utilizan un amplio rango de rodamientos diseñados específicamente para las necesidades de cada modelo. Estas aplicaciones trabajan a velocidades moderadas bajo cargas pesadas. Debido al potencial de cargas con impactos graves, maximizar la capacidad de transporte de carga es crucial. Timken ofrece un completo rango de rodamientos para trituradoras de cono que incluyen diseños con jaulas de latón totalmente mecanizadas.
Cintas transportadoras
Los rodamientos de las cintas transportadoras trabajan con cargas y velocidades moderadas. La fiabilidad de estos rodamientos es de vital importancia para el rendimiento de la planta. Para estas aplicaciones, los ingenieros de Timken sugieren productos de gran fiabilidad, como nuestras unidades alojadas de rodamientos esféricos o de bolas. También disponemos de retenes mejorados para proteger los rodamientos de condiciones extremas.
Cribas vibratorias
Los rodamientos de cribas vibratorias trabajan bajo velocidades rotacionales, temperaturas y cargas radiales elevadas. También trabajan en entornos con una contaminación extrema. Timken ofrece una línea completa de rodamientos de rodillos esféricos para este tipo de aplicaciones, e incluye la serie 23 y 33. La serie 23 es más común, pero la serie 33 ofrece mayor capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos cilíndricos con jaulas de latón mecanizadas de una pieza también son una buena opción.