Casquillos de equilibradores armónicos 

 

La tecnología de casquillos de equilibradores armónicos restauran los yugos y ejes gastados, prolongando su vida útil. Los casquillos de equilibradores armónicos son duros, resistentes y ofrecen un nivel de fricción extremadamente bajo, estableciendo nuevos estándares de perfeccionamiento. P>

 

Atributos de diseño:

  • Los casquillos de equilibradores armónicos ayudan a minimizar los problemas asociados a los casquillos con bridas de paredes finas.
  • Tienen una gran durabilidad y funcionan con menos resistencia, reduciendo el exceso de calor y los errores.
  • Los casquillos de equilibradores armónicos, de larga duración y muy económicos, ofrecen un resistente revestimiento de cromo, lo que prolonga su vida útil.
  • Su acabado de acero inoxidable proporciona una superficie más suave y un coeficiente de fricción más reducido, lo que ayuda a reducir el calo y el desgaste del retén.
  • Los casquillos de equilibradores armónicos minimizan el cambio al diámetro de eje original.
  • Esto proporciona un mejor ajuste entre el eje reparado y el retén.

 

Aplicaciones:

  • Ejes
  • Yugos