Retenes para aplicaciones ligeras 

 

Timken comprende la importancia de los retenes en la industria automovilística. Nuestros conocimientos y experiencia con los rodamientos nos permiten ofrecer una amplia gama de retenes para aceite ligeros fabricados exclusivamente para Timken en algunas de las plantas de fabricación más avanzadas del mundo.

 

Los retenes para aceite, a menudo denominados retenes para grasa, fluidos o suciedad son componentes esenciales en prácticamente todos los tipos de vehículos en funcionamiento. Protegen todos los tipos de rodamientos y se utilizan para tres funciones básicas:

  • Retención de lubricantes y líquidos. 
  • Exclusión de contaminantes.  
  • Sellado o separación de fluidos o gases distintos.

 

Atributos de diseño 

    La mayoría de los retenes de Timken tienen las siguientes propiedades:

    • El borde de retención de caucho mecanizado proporciona una mayor precisión y consistencia, así como un mejor acabado de retención.
    • Un diseño con bridas permite una instalación adecuada y más sencilla y ayuda a evitar el montaje.
    • Un revestimiento de diámetro interior de látex retiene las trayectorias de fuga de diámetro exterior y ayuda a compensar las imperfecciones menores del diámetro interno.
    • Un borde contra la suciedad adicional ayuda a mantener los contaminantes dañinos, como la suciedad, fuera del rodamiento y protege contra la oxidación y la corrosión.

 

Applications 

  • Ejes
  • Árboles de levas
  • Cigüeñales
  • Diferenciales
  • Ejes de entrada
  • Piñones
  • Cadenas de distribución
  • Ruedas

 

También hay disponibles retenes métricos.