Timken® ChockLok™
ChockLok™ is a locking ring assembly that retains a bearing to a shaft. It applies a clamp load against the bearing via pressure screws, which apply axial load between a split ring and the retainer. Benefits include ease of use, lower maintenance labor costs and increased productivity.
Soluciones de confianzaLas soluciones de confianza de Timken están diseñadas para ayudarle a reducir los períodos de inactividad y los costes de mantenimiento inesperados, permitiéndole seguir en marcha. Las soluciones abarcan desde instrumentos manuales hasta dispositivos de supervisión continua, sistemas personalizados de supervisión en tiempo real y servicios premium en carretera.
Tratamientos superficiales Los tratamientos superficiales ayudan a proteger los componentes del rodamiento al minimizar el daño provocado por el deslizamiento a la vez que resisten la contaminación causada por pequeñas partículas. En algunos casos, los tratamientos prolongan la vida de los rodamientos de forma que superan hasta cinco veces la duración de los diseños estándar, especialmente en las aplicaciones más exigentes.
Lubricación Una lubricación adecuada es un elemento importante para maximizar la duración del rodamiento y reducir los períodos de inactividad. Timken ofrece una línea completa de grasas compatibles con rodamientos utilizados en una gran variedad de aplicaciones.
RetenesTimken ofrece una amplia gama de soluciones de retención. Nuestros retenes se pueden utilizar en una gran variedad de equipos y en miles de aplicaciones como la fabricación, el procesamiento de alimentos, la minería, la producción de energía, los procesamientos químicos, los metales primarios, el papel y la pasta y el petróleo y el gas.
Formación A través de nuestros programas de formación, enseñamos a nuestros clientes todo lo que sabemos sobre cómo mantener en funcionamiento los rodamientos y los sistemas relacionados. Ofrecemos una amplia variedad de recursos formativos, incluida una formación en las instalaciones que se puede adaptar a los asistentes.