Localizador de rodamientos de Timken  

El localizador de rodamientos de Timken es una solución alternativa para abordar los problemas de eficiencia, costes y rendimiento asociados a los rodamientos que se suelen utilizar en las cajas de engranajes de turbinas eólicas actuales.

El localizador de rodamientos combina un rodamiento de rodillos de hilera única con un anillo de pestaña secundario. Además, es el sustituto perfecto para una disposición de hilera única en cruz, una disposición de dos hileras o una bola de contactos de cuatro puntos combinados y un rodamiento de rodillos cilíndricos.

 

Este diseño requiere menos espacio axial, mejora la eficiencia del eje de salida y el rendimiento del sistema de salida de la turbina eólica.

 

Atributos de diseño

  • Requiere menor espacio axial gracias a la configuración de hilera única, cuyo diseño es más estrecho y, además, reduce el peso y la longitud del pesado alojamiento para cajas de engranajes.
  • Se adapta fácilmente a los diseños de cajas de engranajes existentes.
  • Permite un posicionado de contactos de engranajes mejorado gracias a las características de centrado del funcionamiento de los rodamientos en una zona de carga de 360°.
  • La zona de carga de 360° reduce la tensión e incrementa la duración del rodamiento.
  • Gracias al diseño más compacto, se pueden reducir los costes del sistema.
  • El diseño optimiza el ángulo de contacto de los rodillos o las pistas para que el rodamiento se mantenga asentado.
  • En el extremo seco de la pista exterior, hay disponible una pestaña externa más pequeña para evitar que la orientación se pueda invertir durante el montaje.

 

Aplicaciones

  • Salida de alta velocidad de la caja de engranajes de la turbina eólica y ejes intermedios