Los sistemas de engranajes epicicloidales envían de forma intrínseca más tensión a todos los componentes. Las tensiones de los engranajes se elevan desde la carga y se crean defectos de alineación a través de la torsión del portaplanetarios. Los diseñadores deben intentar resolver este problema de tensión aumentando la longitud de la cara y utilizando perfiles de engranaje y la corrección de pasos para administrar la tensión a través de los dientes del engranaje. Aunque es lógico disminuir la carga de unidad aumentando del número de engranajes planetarios a más de tres, es menos seguro determinar qué porcentaje de la potencia se transmite a través de cada engranaje. Todos estos desafíos se pueden resolver mediante la aplicación de un sencillo producto.
El rodamiento con pasador flexible integrado de Timken se ha diseñado basándose en el principio de un eje tipo cantilever doble que se prolonga desde un portaplatenatio de una sola pared. Esta construcción ofrece conformidad circunferencial entre engranajes planetarios para garantizar una distribución de carga uniforme entre los engranajes planetarios (las pruebas muestran que K-gamma de siete engranajes planetarios está cerca de la unidad en todos los niveles de carga). De igual importancia, el portador de una sola pared elimina prácticamente la inclinación de los engranajes a partir de la torsión. De este modo, la carga de la unidad en los engranajes y los rodamientos disminuye de forma efectiva gracias al uso de un mayor número de engranajes planetarios y a la mejora de K-gamma y, a su vez, la desalineación de la torsión se elimina casi por completo.
Además, la construcción del pasador flexible integrado se basa en la integración completa de las pistas de rodamiento con el manguito y el engranaje planetario, lo que permite un espacio radial para los elementos rodantes de los rodamientos. Los rodamientos se deben cargar previamente de forma muy precisa en la fábrica para que la capacidad del resorte de cada rodamiento con pasador flexible integrado permanezca estable, permitiendo una carga uniforme entre los engranajes planetarios. El pasador integrado flexible representa una tecnología de vanguardia en lo referente al diseño de sistemas de engranajes epicicloidales. Su construcción compatible ofrece la mejor oportunidad para reducir la masa del engranaje y para equilibrar la fiabilidad de todos los componentes del sistema.