Rodillos de aguja  

Los rodillos de aguja pueden utilizarse de diferentes maneras en una amplia gama de aplicaciones. Los rodillos de aguja se utilizan principalmente como elementos rodantes de los rodamientos para transmitir el par de motor y reducir la fricción. También sirven como ejes de precisión o como pasadores de localización de precisión.

 

Gama de tamaños:

Diámetro: entre 0,060 pulg. - 0,500 pulgadas

Longitud: entre 0,100 pulg. - 2,00 pulgadas.
Longitud a diámetro: 1.5:1 - 10:1

 

Atributos de diseño

  • Rodillos de aguja con un perfil de contorno controlado que permiten reducir tensiones en los extremos.
  • Los extremos con formas especiales ofrecen beneficios de rendimiento para tipos de aplicaciones específicos.

 

Aplicaciones

  • Automóviles y vehículos pesados
  • Equipos agrícolas y de construcción
  • Bienes de consumo
  • Motores de dos ciclos
  • Motores fueraborda