Estos conjuntos, que se utilizan en motores con árbol de levas en la culata, se componen de un rodamiento de rodillo de aguja de carga pesada montado en un eje que se asienta en el cuerpo del empujador de rodillo. El rodamiento dispone de un juego completo de rodillos de aguja para obtener durabilidad y capacidad de carga máximas.
Atributos de diseño
- El diseño de la unidad proporciona una rigidez alta y propiedades de baja masa para obtener los resultados más eficientes de la válvula y el rendimiento más eficaz del motor.
- Todos los componentes se optimizan para conseguir el rendimiento máximo de un motor específico.
Aplicaciones
- Motores con árbol de levas en la culata de vehículos ligeros y turismos