Timken es el único capaz de proporcionar piezas de fundición fabricadas a través de operaciones de fundición que ellos mismos realizan. Las instalaciones de fundición de Timken son propiedad de la empresa y están gestionadas por la misma, por lo que disponemos de un control completo del proceso de fundición, desde las materias primas hasta el producto final, incluyendo todos los pasos intermedios. Esta integración vertical de materias primas clave otorga a Timken una ventaja cualitativa distintiva sobre el resto de fabricantes de piezas fundidas. Estamos especializados en aleaciones con base de cobalto y de níquel fundidas al aire y en vacío.
Gracias a Timken, los clientes tienen acceso a mejores plazos de entrega y a una mayor disponibilidad de piezas. Antes de que entregar el producto, se inspecciona cada pieza con rayos X de penetración. Este proceso supera los estándares del sector y añade una etapa final de control de calidad.
Además de apoyar las actividades en nuestras instalaciones de fabricación, nuestro experimentado equipo de fundición apoya a varios clientes externos. Desde un desarrollo rápido de prototipos hasta fundiciones acabadas, Timken puede responder a sus necesidades de fundición
Capacidades de fundición
Piezas fundidas de aleación
- Aleaciones de cobalto y de acero fundido al aire.
- Aleaciones de cobalto y de níquel fundido en vacío.
- Aleaciones comunes:
• X40 (Stellite 31), X45, FSX-414, IN 713LC, IN 738LC, Mar-M247,
Mar-M 509, 17-4pH y 347 inoxidable.
Productos típicos
- Piezas de motores de turbinas de gas para pequeños motores aeroespaciales y grandes turbinas de gas industriales.
- Toberas.
- Segmentos de álabe.
- Palas de turbina equiaxiales.
- Piezas estructurales del fuselaje y del motor.
Tamaños
- Aleaciones fundidas al aire
• Desde algunas onzas a 34.019 kg (75 libras) de peso enviado.
• Cubos de hasta 508 mm (20 pulg.).
• Desde algunas onzas a 34.019 kg (75 libras) de peso enviado.
• Sección parcial de 24 pulgadas. Diámetro de x 30 pulgadas. Longitud (609 mm x 914 mm)