Alojamientos 

Timken produce una gama de alojamientos, incluidas cajas principales, cubiertas y soportes de rodamientos. Normalmente, los alojamientos son fundiciones de aleaciones de magnesio o aluminio de alta calidad que se laminan y perforan para darles la geometría de configuración interna y las tolerancias mecanizadas requeridas.


Atributos del diseño

  • Centros de maquinado avanzado de cuatro y cinco ejes para permitir tolerancias precisas, complejas y volumétricas
    Las camisas para rodamientos de acero cementado o templado se ajustan térmicamente y se acoplan con pernos a los alojamientos, según sea necesario.
  • También se pueden aplicar diversos acabados de protección contra la corrosión para cumplir con los requisitos de los clientes.

Aplicaciones

  • Alojamientos de reductores para helicópteros, motores y aviones de ala fija