Timken fabrica engranajes para ejes paralelos y cónicos espirales para su uso en aplicaciones aeroespaciales. Fabricamos engranajes con tolerancias AGMA Clase 15 inclusive. Nuestra oferta de engranajes incluye:
- Engranajes cónicos espirales
- Engranajes helicoidales
- Engranajes cilíndricos de dientes rectos
- Ejes acanalados (rectos y de corona)
- Acoplamientos Curvic
Timken utiliza sólo materiales de máxima calidad para sus engranajes, incluidos aceros cementados 9310, Pyrowear X-53 y para nitruración. Además, empleamos diversos procesos para crear superficies que resistan la fatiga, el desgaste y la corrosión y, al mismo tiempo, reduzcan la fricción. Nuestros recursos internos de tratamiento térmico y cementación al vacío nos permiten controlar las características metalúrgicas requeridas de acuerdo con especificaciones rigurosas. Todos los engranajes son sometidos a inspecciones y pruebas no destructivas. Además, de ser necesario, algunos engranajes atravesarán un proceso de superacabado isotrópico que también mejora la resistencia al desgaste de los reductores.
Nuestros técnicos inspeccionan cada engranaje a lo largo de todo el proceso de fabricación y vuelven a inspeccionarlo al finalizar el proceso; en todo momento registran las dimensiones y los controles de procesos. Los engranajes cónicos espirales se comparan con los datos del engranaje patrón y se realizan los ajustes necesarios en la regulación de la máquina para cumplir con los requisitos de los clientes. Se realizan, verifican y conservan transferencias en cintas que muestran el patrón de contacto aprobado entre los engranajes fabricados por nosotros y los engranajes patrones de los clientes.
Rango de tamaño: de 50.80 mm a 914.40 mm (de 2 in a 36 in) de diámetro exterior.
Atributos del diseño
- Varios diseños de OEM se adaptan a diversos niveles de carga por unidad de potencia hasta 4,000 shp.
- Los diseños se pueden personalizar u optimizar con los aportes conjuntos de ingeniería y fabricación de Timken a fin de agregar características a la aplicación. Entre los ejemplos, se encuentran: asientos de rodamientos integrales, ejes acanalados, roscas, chavetas, orificios de lubricación y demás alternativas según las especificaciones de los clientes.
Aplicaciones
- Reductores aeroespaciales (helicópteros y motores)
- Engranajes de motores
- Reductores complementarios montados sobre accesorio
- Reductores complementarios montados sobre motor