Motion Control Products

Sensores de ángulo absoluto 

Los ingenieros de Timken trabajan habitualmente con los clientes para desarrollar soluciones de gestión del movimiento, como por ejemplo el sensor de ángulo absoluto de Timken para aplicaciones con volúmenes medios y grandes. Este sensor incorpora un módulo compacto con desplazamientos angulares programados. El módulo del sensor convierte el movimiento rotatorio en una seña eléctrica que es directamente proporcional a la rotación del ángulo.


Por ejemplo, el sensor de ángulo de rueda es una solución industrial personalizada en la que el diseño del sensor permite su ubicación en el pivote de dirección de un vehículo de construcción. El diseño también integra el paquete eléctrico y mecánico, lo que proporciona al cliente un sensor robusto que funciona mientras se encuentra sumergido en la grasa del eje.

 

Atributos de diseño

  • Resolución de 12 bits.
  • Voltaje de salida de entre 0,5 y 4,5 voltios
  • Envergadura mecánica de +/- 90 grados.
  • Dispositivo de efecto Hall, dos elementos.
  • Disponibles diseños con pivote de dirección completo con sensor integrado
  • Envergadura eléctrica programable (disponible para +/- 24, 45 y 60 grados).
  • El módulo del sensor de ángulo puede personalizarse para aquellas aplicaciones con un paquete industrial diseñado en función de los requisitos mecánicos.
  • Las características personalizadas disponibles incluyen desplazamientos alternativos, redundancia y selección de conector.

 

Aplicaciones

  • Automatización de la fábrica, manipulación de material y equipamiento de empaquetado
  • Movimiento complejo para el conjunto de equipos electrónicos
  • Tren motor y chasis dentro de los sistemas de dirección y freno para aplicaciones automóviles


Casos prácticos

La tecnología de sensores de Timken ofrece un rendimiento excepcional para las cargadoras Bobcat: Las tecnologías de Timken mejoran las capacidades de los sistemas de dirección a todas las ruedas para cargadoras de deslizamiento-giro y máquinas diseñadas para las empresas de servicios públicos.