Sistema de monitorización sin cables StatusCheck™ 

StatusCheck™ es un sistema inalámbrico único diseñado para detectar y supervisar los niveles excesivos de temperatura y vibración. Proporciona un método efectivo para notificar estos incrementos en tiempo real, lo que le ofrece la oportunidad de corregir un problema potencial antes de que este llegue a ser crítico.


StatusCheck le permite llevar a cabo acciones correctivas antes de que se produzcan fallos en la maquinaría, lo que le ayuda a evitar daños y reparaciones prolongadas, así como a reducir los periodos de inactividad.


Atributos de diseño

  • Configuración inalámbrica
  • Software flexible con umbrales de alarma ajustables
  • Montaje dual (magnético o con rosca)
  • Sensor de temperatura por contacto
  • Detección de vibración en dos ejes
  • Medida de la aceleración y de la velocidad
  • Adecuado para entornos industriales
  • Opciones de conectividad múltiple
  • Formato abierto de base de datos