Timken ofrece tres tipos de soluciones de supervisión de estado manuales: el sistema de prueba de rodamientos, la serie de sistemas de prueba para máquinas y la serie de sistemas de evaluación de máquinas. Estos permiten a los usuarios comprobar periódicamente el estado de la maquinaria, ayudando así a evitar pérdidas de producción al eliminar los periodos de inactividad no planificados y reduciendo los costes de mantenimiento generales.  StatusCheck™ es un sistema inalámbrico único diseñado para detectar y supervisar los niveles excesivos de temperatura y vibración. Este sistema rentable notifica estos incrementos en tiempo real, lo que le ayuda a evitar un posible problema antes de que llegue a ser crítico.  Diseñados para incrementar el tiempo de actividad y mejorar el mantenimiento, los termómetros infrarrojos sin contacto de Timken son soluciones portátiles y ligeras que permiten medir con seguridad la temperatura de los equipos en zonas peligrosas o de difícil acceso.  Los fallos de los equipos se traducen en costosos retrasos. Este es el motivo por el que la supervisión continua de la maquinaria es esencial. Al poder realizar un seguimiento del rendimiento de forma continua, es posible detectar las inconsistencias antes de que produzcan fallos críticos.  El sistema de inteligencia en línea de Timken es una plataforma de supervisión continua diseñada para realizar lecturas sofisticadas y fiables en los entornos de funcionamiento más duros y complejos. A continuación, recopila los datos para disponer de información fácil de utilizar y gestionar, lo que permite tomar decisiones para la mejora de la fiabilidad y de la rentabilidad. |