Herramientas de instalación 

Timken dispone de una amplia gama de calentadores por inducción en diferentes tamaños y fabricados con la más alta calidad, que han sido diseñados para trabajar con componentes de las aplicaciones industriales más exigentes. Pueden calentar y expandir radialmente una gran variedad de engranajes, anillos, acoplamientos, rodamientos y otros componentes.

Large Bore EcoPower Induction Heater

Ideal para su uso en rodamientos de gran diámetro interior en aplicaciones eólicas, estos calentadores facilitan el montaje y desmontaje de los componentes con sujeciones. Las unidades calientan las piezas de trabajo más rápido que los métodos convencionales y reducen el consumo de energía al utilizar menos amperios.

Un montaje correcto es esencial para asegurar una larga duración del rodamiento. Las herramientas de ajuste por impacto de Timken están diseñadas para facilitar el montaje seguro, preciso y rápido de los rodamientos, los engranajes, los retenes, los piñones y las poleas.