Calentadores por inducción de frecuencia media de Timken® 

Uno de los motivos para que los rodamientos fallen en los sistemas de turbinas eólicas es el sobrecalentamiento o subcalentamiento de los rodamientos durante la instalación. Asimismo, la instalación de los rodamientos de gran tamaño para energía eólica suele ser un procedimiento que requiere mucho tiempo, debido a la necesidad de calentar el rodamiento. Superar estos retos es ahora más sencillo, gracias a los calentadores de inducción de frecuencia media de Timken®.

Los calentadores de inducción de frecuencia media de Timken pueden utilizarse tanto para el montaje o desmontaje de componentes con sujeciones y son ideales para la instalación de rodamientos de gran diámetro interior en aplicaciones de turbinas eólicas. Las unidades ahorran tiempo al calentar las piezas de trabajo más rápido que con los métodos convencionales, al mismo tiempo que reducen el consumo de energía, ya que se requieren menos amperios.


Cada calentador de inducción de frecuencia media de Timken se personaliza en función de las necesidades específicas de la aplicación. Un especialista de Timken va a trabajar directamente con usted para determinar el tamaño adecuado del generador y la herramienta calentadora adecuada. En función de sus necesidades, dispone de bobinas flexibles, bobinas fijas y mesas de calentamiento, lo que nos permite adaptarnos mejor a las especificaciones de su trabajo.


Atributos de diseño

  • El calor actúa sobre las piezas rápidamente, de forma distribuida y controlada a través de la corriente alterna de frecuencia media que pasa a través de un electroimán.
  • Proporciona versatilidad para varias piezas de trabajo: es posible calentar la pista interior o la exterior
  • Controles fáciles de utilizar que permiten una configuración precisa de la temperatura, el tiempo y la alimentación eléctrica
  • Uso continuo sin que las bobinas se calienten gracias a una refrigeración especial mediante aire
  • La flexibilidad se consigue mediante cuatro opciones diferentes de herramientas de inducción diseñadas de forma ergonómica
  • Puede utilizarse con generadores móviles de peso ligero o con una configuración de generadores múltiples para calentar componentes de gran tamaño

Aplicaciones

  • Instalación de piezas de trabajo y rodamientos para sistemas de turbinas eólicas